(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Chip TPKN-R

Chip TPKN-R
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      124,916VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For corner cutting of steel, cast iron, and stainless steel.
● Work material: cast iron, steel
● Grade: cemented carbide, Cermet
● Compatible machining: general purpose cutting

 
Part Number
TPKN22RG10E
TPKN22TRA30N
TPKN22TRT250A
TPKN32RG10E
TPKN32TRA30N
TPKN32TRT250A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork material Material type Material type model Corner R Fig Dimension A
(mm)
Applicable End Mill

124,916 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast IronCarbide alloyG10E-16.35FMS200

124,916 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more SteelCarbide alloyA30N0.826.35FMS200

124,916 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCermetT250A0.826.35FMS200

143,802 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast IronCarbide alloyG10E-19.525FMS300

143,802 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCarbide alloyA30N0.829.525FMS300

143,802 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCermetT250A0.829.525FMS300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) T (Equilateral Triangle Type) Clearance angle P (11°) Compatible Machining General cutting
Thickness(mm) 3.18