(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SEC-Wave Mill for WGX Type, WGXF-R(S)

SEC-Wave Mill for WGX Type, WGXF-R(S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,983,912VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Achieves low resistance with a dedicated chip breaker. For general cutting of steel and cast iron.
[Features]
・ The high rake chip breaker designed for the WGX type achieves low resistance.
・ Achieves an excellent finished surface with improved blade runout accuracy and a unique sweeping blade shape.
・ Addition of chamfer suppresses burrs and edge chips.

 
Part Number
WGXF13050RS
WGXF13063RS
WGXF13080R
WGXF13080RS
WGXF13100R
WGXF13100RS
WGXF13125R
WGXF13125RS
WGXF13160R
WGXF13160RS
WGXF13200R
WGXF13200RS
WGXF13250R
WGXF13250RS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFlute Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
Mounting Method Lf
(mm)
Weight
(kg)

9,983,912 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 505Metric400.4

12,210,384 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 636Metric400.6

16,345,232 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 808Inch501.1

16,345,232 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 808Metric501.1

20,161,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10010Inch632.1

20,161,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10010Metric501.5

22,282,426 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12512Inch632.8

22,282,426 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12512Metric632.7

29,704,066 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16016Inch634.5

28,643,944 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16016Metric634.5

44,547,345 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20020Inch636.9

41,366,586 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20020Metric636.9

53,029,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25024Inch6311

53,029,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25024Metric6311

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Processing Applications Flat Surface / Slotting / Chamfer Work Material General Steel, Carbon Steel, Alloy Steel / Pre-Hardened Steel, Tool Steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Max. Cutting Depth (Ad)(mm) 6 Suitable Tip SEMT13T3AGSR-G/FG Series