(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
S32MOZ Chip S32GUR-DIA

S32MOZ Chip S32GUR-DIA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,909,014VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An insert for S type / Aeromill (negative type).
Compatible models: Ryanmencut-R / Mini-R / Nice-Corner V3,·F3,·FR / NEW Nice Cut / Aeromill / NEW Tiko Cutter / Han-Chan-man / Han-Chan-man R
[Applications]Used for face milling and chamfering.

 
Part Number
S32GUR-DIA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,909,014 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal / Round Chamfer work material Aluminum / Resin Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Material Details Sintering diamond Edge Shape Sharp edge
Number Contained In A Packet(Piece) 1 Number of operating corners 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part S32GUR-DIA in the S32MOZ Chip S32GUR-DIA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S32GUR-DIA trong chuỗi S32MOZ Chip S32GUR-DIA.