(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
VL-13SUS |
VLL-13SUS |
VS-13SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,993,971 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 482 | 352-5376 | 7800 | 1 unit | ||
7,351,804 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 352-5333 | 8800 | 1 unit | ||
6,121,323 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 350 | 352-5287 | 6800 | 1 unit |
[Features]
· Made of stainless steel (SUS430), providing superior rust and corrosion resistance.
· Both front side and back side can be used.
Part Number |
---|
VL-13SUS |
VLL-13SUS |
VS-13SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,993,971 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 482 | 352-5376 | 7800 | 1 unit | ||
7,351,804 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 352-5333 | 8800 | 1 unit | ||
6,121,323 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 350 | 352-5287 | 6800 | 1 unit |