(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Custom Wagon (with Cabinet)

Custom Wagon (with Cabinet)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TAC-648TR-BK
TAC-648TR-W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

-

1 Piece(s) Quote Black 336-1624 1 unit

-

1 Piece(s) Quote White 336-1632 1 unit

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    703
  • Depth(mm)
    470
  • Height(mm)
    978
  • Maximum Load(kg/unit)
    200
  • Cabinet Inner Frontage x Depth x Height(mm)
    548X418X560
  • Number of Steps(Level)
    1
  • Uniform Load Capacity (kg / level)(cabinet)
    20
  • Features
    Aerodynamically shaped tabletop that can store a wide range of components, from tall to ultra-small. The partition board has a fitted punched shelf board.
  • Flexible
    ST-100NU
  • With freely stopper
    ST-100NUSW-1
  • Shelf Board
    Shelf With Spill Preventer
  • Shelf Board Adjustment Pitch(mm)
    25
  • Caster
    Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)
  • cabinet
    With latch
  • Mass(g)
    30840
  • Main Body Material
    Steel
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Urethane
  • Accessory: Small partition
    3 plates (111mm wide x 100 mm high)
  • Accessory: Large partition
    2 Sheets (Width 432 x Height 100 mm)
  • Uniform Load Capacity: Shelf Plate(kg/stage)
    100
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· An elegant wagon that offers stylishness as well as functionality.
· Aerodynamically shaped tabletop that can store a wide range of components, from tall to fine.
· The partition board has a fitted punched shelf board.
· The board can be partitioned at 50 mm pitch.
· Can be easily assembled with a Phillips head screwdriver.

Part Number
TAC-648TR-BK
TAC-648TR-W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

-

1 Piece(s) Quote Black 336-1624 1 unit

-

1 Piece(s) Quote White 336-1632 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1