(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Alloy Vise, for Engraving, Hobbies and Crafts

Aluminum Alloy Vise, for Engraving, Hobbies and Crafts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      571,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be freely attached to / detached from work table.
[Applications]
· For engraving, hobby and craft

Features

●Can be mounted and removed freely on the work table.

Specification

●L x W x H(mm):122 x 60 x 129
●Opening Width x Opening x Opening Depth(mm):60 x 50 x 27
●Clamp Max Opening(mm):33
●Clamping Force(kN):1.96
●SPQ(piece):6

Materials

●Aluminum Alloy Die-Cast(ADC12)
Part Number
TAB-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

571,418 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type Simple Type Overall Length(mm) 122 Width(mm) 60
Height(mm) 129 Mouth Width(mm) 60 Mouth Opening(mm) 50
Mouth Depth(mm) 27 Tightening Force(kN) 1.96 Trusco Code 389-5564
Material Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) Features Can be freely attached to / detached from work table. Clamp Maximum Opening(mm) 33

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAB-60 in the Aluminum Alloy Vise, for Engraving, Hobbies and Crafts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TAB-60 trong chuỗi Aluminum Alloy Vise, for Engraving, Hobbies and Crafts.