(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Upright Vise (Round Body Shaft)

Upright Vise (Round Body Shaft)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,273,312VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·Made of strong cast iron, it is durable.
·Materials: Main body / cast iron, shaft/handle/mouthpiece / steel

Features

●Made of strong cast iron and has durability.

Specification

●Round Barrel Shaft Type

Materials

●Main Body: Cast Iron
●Shaft, Handle, Cap: Steel Material
Part Number
RV-100N
RV-130N
RV-150N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting dimension (H)
(mm)
Mounting dimension (G)
(mm)
Trusco Code

7,273,312 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3701582001041108020125115287-0771

13,332,444 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4401782271291358822135135287-0789

14,641,861 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4852002471541609525160160287-0797

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Features Made of strong cast iron and has durability. Specification details Cylindrical Shaft Type Material (Main Body) Cast Iron
Material (shaft) Steel Material (handle) Steel Material (clasp) Steel