(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Soft Jaw (for Nikko)【1-3 Pieces Per Package】

Soft Jaw (for Nikko)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,147,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· S45C steel, which can be easily recut and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

 
Part Number
HNK-6-45
HNK-6-60
HNK-8-60
HNK-8-90
HNK-10-60
HNK-10-90
N-5
N-6
N-8
N-10
N-12
N-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Chuck Nominal Size Jaw Height
(mm)
Chuck Outer Diameter
(mm)
Chuck diameter
(Inch)
Height
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

1,821,229 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 645152.46458027.5112-94811800

1,923,130 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 660152.46608027.5112-94902500

2,499,912 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

Same day 860203.286010334112-95034100

3,813,409 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 890203.289010334112-95116200

3,610,591 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1060254106011044112-95205700

5,800,276 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1090254109011044112-95388500

1,147,858 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5341275346026112-9228950

1,374,365 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 635152.46358027.5112-92361400

1,601,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 840203.284010334112-93252700

2,748,172 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1050254105011044112-93334800

2,964,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1250304.8125012044112-93415200

7,113,183 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14~1675355.6~406.414 to 167515049112-935013900

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Soft Jaw Mounting type Serrated Type Compatible Manufacturer Nikko
Pitch(mm) 1.5 Features S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.