(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip for Momieco / Momieco 2 TXMT110306

Tip for Momieco / Momieco 2 TXMT110306
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      539,798VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An indexable insert that can perform chamfering.
Compatible models: Momieco/Momieco 2/Urazaguru
[Applications]Used for centering (positioning) / chamfering / horizontal running.

 
Part Number
TXMT110306-AC15N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

539,798 VND

12 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Chamfering/Horizontal work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron Coating Y/N Available
Coating Type AlCrN Material Details Fine-particle carbide Edge Shape Honing Edge
Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part TXMT110306-AC15N in the Tip for Momieco / Momieco 2 TXMT110306 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TXMT110306-AC15N trong chuỗi Tip for Momieco / Momieco 2 TXMT110306.