(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
R Cutting Bit

R Cutting Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,794,706VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Easy for R change: Various round chamfering processes are possible by interchangeable inserts

 
Part Number
20XR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,794,706 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Round Chamfer work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
R Size (R)(mm) 0.5 to 4 Number of Blades 1 φD1(mm) 19
D2(mm) 20 Overall Length L(mm) 126 Compatible Tip N43GXR-0.5R~4R

Please check the type/dimensions/specifications of the part 20XR in the R Cutting Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 20XR trong chuỗi R Cutting Bit.