(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kame Cutter

Kame Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,145,728VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Reduction of work time. : The special tip shape enables high-feed processing

 
Part Number
KMC25-34S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,145,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 34.9
work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of Blades 5
φD1(mm) 36.4 Minimum Machining Diameter Ds(mm) 24 φdn(mm) 36
φd(mm) 25 Overall Length L(mm) 105 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 20 S(mm) 1.2 S2(mm) 5.3

Please check the type/dimensions/specifications of the part KMC25-34S in the Kame Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KMC25-34S trong chuỗi Kame Cutter.