(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
Can be used for finish during boring.
[Features]
Since it comes with complete tool bit, it can be used after processing blade.
Part Number |
---|
BA-1 |
BA-2 |
BA-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | Tool Dimensions (mm) | Mass (g) | Angular Tool No. | Bar Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,941,447 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 100 | 18 | 4.76X4.76X25 | 350 | BTB-10 | Ф13X200 | ||
8,443,204 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 120 | 24 | 6.35X6.35X32 | 760 | BTB-20 | Ф16X250 | ||
10,042,534 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 140 | 28 | 7.93X7.93X38 | 1150 | BTB-30 | Ф19X300 |
Loading...Tải…
Product Type | Holder |