(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Materials: S 45C, Hardness: HRC35, black oxide coating finish type.
Part Number |
---|
THC-10 |
THC-20 |
THC-30 |
THC-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Use | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436,324 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 9 | 16 | 60 | 14 | 32 | 7 | M6 | 6 | 56 | ||
569,896 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 12 | 25 | 90 | 18 | 53 | 11 | M10 | 8 | 175 | ||
892,278 VND | 4 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | 32 | 100 | 20 | 57 | 13 | M12 | 11 | 335 | ||
938,745 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 19 | 38 | 115 | 22 | 64 | 17 | M16 | 12 | 520 |
Loading...Tải…
Base Width | S45C | Specifications | Black oxide finish | Hardness | HRC35° |