(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Closed Head Steel Drum

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,618,985 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KD-050ST
KD-100ST
KD-200ST
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
Top Board Lever Trusco Code Features Mass
(kg)
Amount Of Content

3,618,985 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 50 ~ 99 390 480 50 458-4929 - 5 1 pc.

5,658,030 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 100 ~ 199 450 715 100 458-4945 - 14 1 pc.

7,475,550 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 200 566 890 200 458-4961 JIS Standard Products 21.5 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Close Type
  • Main body: option
    Main Body
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A general-purpose, all-round drum at a reasonable price.
[Features]
· JIS Z 1600 compliant (200 L only).
· Range includes drums with inner surface coated to improve chemical resistance.
[Applications]
· Tight-head type for liquids.

Part Number
KD-050ST
KD-100ST
KD-200ST
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
Top Board Lever Trusco Code Features Mass
(kg)
Amount Of Content

3,618,985 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 50 ~ 99 390 480 50 458-4929 - 5 1 pc.

5,658,030 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 100 ~ 199 450 715 100 458-4945 - 14 1 pc.

7,475,550 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 200 566 890 200 458-4961 JIS Standard Products 21.5 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1