(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Spray Container, Spray Gun (Flexible Type)

Spray Container, Spray Gun (Flexible Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    187,736 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Capacity(ml)
    500
  • Nozzle
    With nozzle
  • Width(mm)
    80
  • Depth(mm)
    115
  • Height(mm)
    240
  • Main body: option
    Main Body
  • Mass(g)
    78
  • Material
    Polypropylene (PP)
  • Discharge Quantity(cc)
    1.1
  • Notes
    Cannot use with solvent-based liquid.
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A 500 ml spray container which can spray even turned sideways or reversed.
[Features]
· It can be used as a liquid sprayer for water-soluble liquids.
· Features outstanding durability.
· Can be used repeatedly by refiling the liquid.
· A bottle shape with excellent stability.
· Discharge rate: 1.1 cc spray type.
[Applications]
· For cleaning, deodorization, disinfection and sterilization.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Can be sprayed sideways, even in the opposite direction.
●Liquid leak does not occur even if the bottle is defeated.

Specification

●Capacity(ml):500
●Diameter x H(mm):89.2 x 236
●SPQ(piece):30
●Discharge Rate: 1.1cc

Materials

●Main Part: Polypropylene(PP)
●Bottles: Polypropylene(PP)

Warning

●Cannot be used for solvent type fluid or liquids.
Close

Comparison list