(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spray Container, Pressurized Fully Automatic Spray (Brass Made)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    2,178,612 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DA-2
DA-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Capacity Details
(ml)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

2,178,612 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ~ 499 165 85 200 320 450 124-8081 1 pc.

4,831,494 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 501 ~ 999 200 110 275 920 1000 124-8090 1 pc.

Basic Specifications

  • Nozzle
    With Nozzle
  • Discharge Rate(cc)
    1
  • Single Discharge Rate
    3
  • Body / Option
    Main Body
  • Upper Temperature Limit(°C)
    -20~130
  • Material
    Brass
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
·The nozzle can be freely adjusted from 40 degrees wide angle to straight.

Part Number
DA-2
DA-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Capacity Details
(ml)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

2,178,612 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ~ 499 165 85 200 320 450 124-8081 1 pc.

4,831,494 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 501 ~ 999 200 110 275 920 1000 124-8090 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●The nozzle can be adjusted freely from 40 degrees wide angle to straight.

Specification

●Discharge Rate: 1cc

Materials

●Brass