(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KMV-M Type Permanent Magnetic Mini V-Block【2 Pieces Per Package】

KMV-M Type Permanent Magnetic Mini V-Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,672,175VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Two units in one pair. Precision finishing for the suction surface and all other used surfaces.
· Can be turned on and off by rotating 90° with a screwdriver, etc. on the back surface.

 
Part Number
KMV-M020
KMV-M032
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnet Adsorption Force
(N)
Size: B
(mm)
Dimensions: B1
(mm)
Dimensions: B2
(mm)
Dimensions: B3
(mm)
Size: L
(mm)
Size: H
(mm)
Maximum Usable Diameter Mass
(kg)

24,672,175 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 9.8(1kgf)20122.042020φ150.06×2

29,800,852 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

50 Day(s) or more 49(5kgf)32203.063232φ250.24×2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Magnet block Adsorption Face V Plane Use Used to attract a small diameter rod when handling optical measurement instruments (non-water proofed type)
Feature 1 Two units in one pair. Precision finishing for the suction surface and all other used surfaces. Feature 2 The blocks can be turned ON and OFF by 90° turning using a screwdriver on the back