(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
PK-115 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
757,161 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Long nose pliers made of stainless steel that is resistant to rust and has excellent abrasion resistance.
[Features]
・ They are made of stainless steel, rust resistant and has excellent abrasion resistance
・ Teeth of the tip jaw are fine and firmly grip an object, so they do not slip
・ With cutting function
・ Replaceable spring
[Applications]
・ For the production of hobbies and accessories
・ They can be used for electronic parts assembly work and medical equipment related work
・ Cutter parts are ideal for cutting gut for fishing, etc.
Part Number |
---|
PK-115 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
757,161 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.