(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Corner Locker

Corner Locker

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Corner Locker
  • Corner Locker
  • Corner Locker
  • Corner Locker
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,356,644VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Locker that can be used effectively in the dead space of office or elevator corners.

 
Part Number
CL-071
CL-151
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight (mm) Accessory Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

9,356,644 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 700With Stabilizing Leg, Fixed Shelf x 1, Flexible Shelf x 2465-1171130001 unit

12,478,797 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1500With Stabilizing Leg, Fixed Shelf x 2, Flexible Shelf x 3465-1197160001 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width (mm) 565 Depth (mm) 333 Color White gray
Specifications Finished product Amount Of Content 1 unit