(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Conductive Pipe for Assembly Pipe System

Conductive Pipe for Assembly Pipe System

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

A conductivity pipe that is lightweight and easy to process.
[Features]
・ Excellent rust prevention and conductivity with conductive powder coating to prevent dirt.
・ Excellent weather resistance / chemical resistance.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Easy to process, with lightweight.
●Excellent in conductive powder coating, rust prevention, conductivity and prevent dirt.
●Excellent in chemical resistance and weather resistance.

Specification

●Outer Diameter(mm):28
●Length(mm):3000
●Thickness(mm):0.8
●SPQ(piece):1
●Surface Resistivity: 103 to 106Ω

Materials

●Steel Pipe
●Surface Treatment: Conductive ABS Resin Coating
Close

Comparison list