(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Line Workbench Panel Shelf Board (Single-sided type/Double-sided type)

Line Workbench Panel Shelf Board (Single-sided type/Double-sided type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Line work bench
  • Height (mm)
    1885
  • Depth (mm)
    687.5
  • Uniform Load(kg)
    50
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    One-side Type
  • Material
    Main Body: Steel
  • Top Plate Material
    Melamine Resin Top Board
  • Specifications
    Top Board Side Height: 700-900 mm
  • Specification 2
    Benchtop adjustable pitch: 50 mm
  • Accessory
    Peg-Board×1, Bin rail×1, Shelf×1
  • Capacity
    1 unit

Product Description

[Features]
· Enables effective use of work space on the top board as items such as tools can be organized with its panel and shelf boards.
· The assembly/packing line can be easily reconfigured according to the number of manufacturing processes.
· Melamine resin is used for the top plate surface. Features high heat resistance and hardness that makes it difficult to get scratched.
· The height of the top plate surface can be set between 700 and 900 mm according to the operator.

Loading...Tải…

Close

Comparison list