(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Top Shelf YUR-B Type for Side Mounting

Top Shelf YUR-B Type for Side Mounting

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    2,219,590 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YUR-1200B
YUR-1200BW
YUR-1500B
YUR-1500BW
YUR-1800B
YUR-1800BW
YUR-900B
YUR-900BW
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Color Mass
(kg)
Capacity

2,449,841 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1208 Green 8.0 1 unit

2,439,056 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1208 White 8.0 1 unit

2,624,926 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1508 Green 9.0 1 unit

2,608,958 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1508 White 9.0 1 unit

2,964,311 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1808 Green 10.0 1 unit

2,854,778 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1808 White 10.0 1 unit

2,219,590 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 908 Green 7.0 1 unit

2,219,590 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 908 White 7.0 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Work bench attachment
  • Main body: option
    Option
  • Maximum Load(kg)
    20
  • Depth(mm)
    260
  • Height Dimension(mm)
    385
  • Material
    Steel
  • Specifications
    For Back Surface Attachment
  • Specification 2
    Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached
  • Capacity
    1 unit

Product Description

Upper shelf for workbench.
For side mounting.
Product type: Workbench attachment (optional)
Materials: steel
Specifications: for bottom mounting
Specifications 2: Top plates with thickness of up to 45 mm can be attached
Maximum load capacity (kg): 20

Part Number
YUR-1200B
YUR-1200BW
YUR-1500B
YUR-1500BW
YUR-1800B
YUR-1800BW
YUR-900B
YUR-900BW
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Color Mass
(kg)
Capacity

2,449,841 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1208 Green 8.0 1 unit

2,439,056 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1208 White 8.0 1 unit

2,624,926 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1508 Green 9.0 1 unit

2,608,958 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1508 White 9.0 1 unit

2,964,311 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1808 Green 10.0 1 unit

2,854,778 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1808 White 10.0 1 unit

2,219,590 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 908 Green 7.0 1 unit

2,219,590 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 908 White 7.0 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1