(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Mesh Rack Shelf (SUS304)

Stainless Steel Mesh Rack Shelf (SUS304)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    2,227,652 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SES-23S
SES-24S
SES-33S
SES-34S
SES-36S
SES-43S
SES-44S
SES-64S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Trusco Code Mass 内容量

2,227,652 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 300 250 256-5218 2.1kg 1 pc.

2,938,990 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 450 250 256-5226 2.8kg 1 pc.

3,356,232 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 300 250 231-0686 5kg 1 pc.

3,865,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 450 250 231-0708 5.5kg 1 pc.

4,884,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 250 231-0724 6.6kg 1 pc.

4,222,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 300 250 231-0694 6kg 1 pc.

4,885,120 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 450 250 231-0716 6.5kg 1 pc.

7,613,192 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1800 450 120 256-5234 9.8kg 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Shelf for stainless steel mesh racks.
[Features]
· Material: Stainless steel (SUS304).
[Applications]
· As a shelf board for mesh racks.

Part Number
SES-23S
SES-24S
SES-33S
SES-34S
SES-36S
SES-43S
SES-44S
SES-64S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Trusco Code Mass 内容量

2,227,652 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 300 250 256-5218 2.1kg 1 pc.

2,938,990 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 450 250 256-5226 2.8kg 1 pc.

3,356,232 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 300 250 231-0686 5kg 1 pc.

3,865,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 450 250 231-0708 5.5kg 1 pc.

4,884,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 250 231-0724 6.6kg 1 pc.

4,222,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 300 250 231-0694 6kg 1 pc.

4,885,120 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 450 250 231-0716 6.5kg 1 pc.

7,613,192 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1800 450 120 256-5234 9.8kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1