(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wooden Shelf for Mesh Rack

Wooden Shelf for Mesh Rack

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,947,138 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MEW-24S
MEW-34S
MEW-36S
MEW-44S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

1,947,138 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 450 256-5927 3.7kg 1 pc.

2,334,546 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 450 256-5935 5.2kg 1 pc.

3,046,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 256-5943 6.6kg 1 pc.

3,070,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 450 256-5951 6.7kg 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    50
  • Other
    Option
  • Color
    Wood Pattern
  • Specifications
    Wooden panel type
  • Accessory 1
    ABS Resin Sleeves, 4-Set
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

Mesh-rack wooden shelf plate.
[Features]
・ ABS resin sleeve.
・ Steel frame and plywood.

Part Number
MEW-24S
MEW-34S
MEW-36S
MEW-44S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

1,947,138 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 450 256-5927 3.7kg 1 pc.

2,334,546 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 450 256-5935 5.2kg 1 pc.

3,046,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 256-5943 6.6kg 1 pc.

3,070,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 450 256-5951 6.7kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1