- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Dedicated Base Plates for Medium Capacity Boltless Shelf Models M3 and M5
Specifications of MMBP-2
-
- Material
- Steel
-
- Product Type
- Optional medium capacity type
-
- Other
- Option
-
- Width dimension(mm)
- 65
-
- Depth(mm)
- 85
-
- Height Dimension(mm)
- 33
-
- Conform
- For M3/M5 Types
-
- Trusco Code
- 512-1957
-
- Features
- Use M3/M5 when fixing the medium size shelves to the floor.
-
- Mass(g/Set)
- 350
-
- Specifications
- For 2 post
-
- Caution
- Silver Color
-
- Recommended anchor
- C-850BT (Sold Separately)
-
- Set Content
- Base Plate x 2, Brace Mounting Bolt M8 x15 mm x 4 Sets
-
- 内容量
- 1 Set (Base Plate: 2 pcs, Strut Mounting Bolt M8 x 15 mm: 4 Sets)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
内容量 |
|
205,725 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
1 Set (Base Plate: 2 pcs, Strut Mounting Bolt M8 x 15 mm: 4 Sets) |
Basic Specifications
-
- Material
- Steel
-
- Product Type
- Optional medium capacity type
-
- Other
- Option
-
- Width dimension(mm)
- 65
-
- Depth(mm)
- 85
-
- Height Dimension(mm)
- 33
-
- Conform
- For M3/M5 Types
-
- Trusco Code
- 512-1957
-
- Features
- Use M3/M5 when fixing the medium size shelves to the floor.
-
- Mass(g/Set)
- 350
-
- Specifications
- For 2 post
-
- Caution
- Silver Color
-
- Recommended anchor
- C-850BT (Sold Separately)
-
- Set Content
- Base Plate x 2, Brace Mounting Bolt M8 x15 mm x 4 Sets
-
- 内容量
- 1 Set (Base Plate: 2 pcs, Strut Mounting Bolt M8 x 15 mm: 4 Sets)
Product Description
[Features]
· Use M3/M5 when fixing the medium size shelves to the floor.
Specifications of MMBP-2
-
- Material
- Steel
-
- Product Type
- Optional medium capacity type
-
- Other
- Option
-
- Width dimension(mm)
- 65
-
- Depth(mm)
- 85
-
- Height Dimension(mm)
- 33
-
- Conform
- For M3/M5 Types
-
- Trusco Code
- 512-1957
-
- Features
- Use M3/M5 when fixing the medium size shelves to the floor.
-
- Mass(g/Set)
- 350
-
- Specifications
- For 2 post
-
- Caution
- Silver Color
-
- Recommended anchor
- C-850BT (Sold Separately)
-
- Set Content
- Base Plate x 2, Brace Mounting Bolt M8 x15 mm x 4 Sets
-
- 内容量
- 1 Set (Base Plate: 2 pcs, Strut Mounting Bolt M8 x 15 mm: 4 Sets)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
内容量 |
|
205,725 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
1 Set (Base Plate: 2 pcs, Strut Mounting Bolt M8 x 15 mm: 4 Sets) |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●Used for fixing M3/M5 type medium duty item shelf on the floor.Specification
●W x D x H(mm):65 x 85 x 33
●Compatible:For M3/M5 type
●For 2 pieces of strut
●Silver Color
●Recommended Anchor: C-850BT(sold separately)Set Contents
●Base Plate x 2, Strut Mounting Bolt M8 x 15mm x 4 sets