(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rear Linking Material

Rear Linking Material

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of MABY

  • Material
    Other
  • Product Type
    Optional medium capacity type
  • Other
    Option
  • Color
    Bolt (Silver), Ring (Gold)
  • Conform
    For M1.5/M2/M3/M5 Types
  • Trusco Code
    512-1965
  • Mass
    30g
  • 内容量
    1 Set (Bolt, Ring)
Part Number
MABY
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng 内容量

57,483 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Set (Bolt, Ring)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Medium weight shelves can be connected together back to back.

Specifications of MABY

  • Material
    Other
  • Product Type
    Optional medium capacity type
  • Other
    Option
  • Color
    Bolt (Silver), Ring (Gold)
  • Conform
    For M1.5/M2/M3/M5 Types
  • Trusco Code
    512-1965
  • Mass
    30g
  • 内容量
    1 Set (Bolt, Ring)
Part Number
MABY
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng 内容量

57,483 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Set (Bolt, Ring)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1