(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3-Level Deep Type Drawers for M2/M3/M5 Types

3-Level Deep Type Drawers for M2/M3/M5 Types

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HM2-9003
HMM-9003
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(kg/set)
内容量

-

1 Piece(s) Quote 770 For M2 Type 461-3830 76.2 1 Set

-

1 Piece(s) Quote 810 For M3/M5 Types 461-3872 78.2 1 Set

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
    3
  • Product Type
    Optional medium capacity type
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    200
  • Other
    Option
  • Color
    Neogray
  • Height Dimension(mm)
    300
  • Features
    It has a safety lock function where pulling out one drawer locks all other drawers.
  • Specifications
    Assembly type
  • Accessory 1
    2 partitions and 3 dividers per drawer
  • 内容量
    1 Set

Product Description

[Features]
· It has a safety lock function where pulling out one drawer locks all other drawers.

Part Number
HM2-9003
HMM-9003
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(kg/set)
内容量

-

1 Piece(s) Quote 770 For M2 Type 461-3830 76.2 1 Set

-

1 Piece(s) Quote 810 For M3/M5 Types 461-3872 78.2 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1