(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Medium Capacity Boltless Shelf Model M5 (500 kg Type, Height 1,200 mm, 5 Shelf Type)

Medium Capacity Boltless Shelf Model M5 (500 kg Type, Height 1,200 mm, 5 Shelf Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    10,254,792 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Assembly and disassembly are easy and work time can be significantly shortened since it is a bolt-less structure which does not use any bolts whatsoever.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely at 50 mm pitch.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· Adopts a C-shaped post with superb cross-sectional structure resistant against load and lateral torsion.
· Uses a resin base so as not to scratch the floor.

Loading...Tải…

Close

Comparison list