(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shelf Brackets for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA

Shelf Brackets for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    110,438 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TLA-K
TLA-L
TLA-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

110,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 463-6678 300g 1 pc.

192,989 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 463-6686 600g 1 pc.

150,444 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 463-6694 400g 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Width dimension(mm)
    22
  • Height Dimension(mm)
    56.5
  • Features
    VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
  • Specifications
    Oyster White
  • Main Body Surface Treatment
    VOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

TRUSCO NAKAYAMA shelf bracket for light and medium-duty shelves TLA type.
VOC (volatile organic compounds) compatible paint.

Part Number
TLA-K
TLA-L
TLA-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

110,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 463-6678 300g 1 pc.

192,989 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 463-6686 600g 1 pc.

150,444 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 463-6694 400g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1