(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PLAJET Attachment (AT-11)

PLAJET Attachment (AT-11)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      488,454VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Nozzle suitable for each application.
[Applications]
·Attachment for hot air processing machine Plaget (206 A1, 208 A1, 210 A, 214 A, 218 A).

Features

●A nozzle suitable for each use.

Usage

●Attachment for hot air processing machine Pla Jet (206A1, 208A1, 210A, 214A, 218A).

Specification

●SPQ(piece):1
Part Number
AT-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Name Trusco Code Mass
(g)

520,640 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For shrinkable tube (Spoon nozzle)127-827458

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Hot Air Processing Machine Features Nozzle suitable for every application. Application Hot Air Processing Machine Plajet (206A1, 208A1, 210A, 214A, 218A) attachment

Please check the type/dimensions/specifications of the part AT-11 in the PLAJET Attachment series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AT-11 trong chuỗi PLAJET Attachment.

Products like this...

Part Number
AT-21
AT-31
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Name Trusco Code Mass
(g)

488,454 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For welding (concentrated hot air nozzle)127-828250

873,793 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For long sheets (flat nozzle)127-829174