(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oil-can Flexible Nozzle

Oil-can Flexible Nozzle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    151,095 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TOCNR125
TOCNR150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

151,095 VND

4 Piece(s) 6 Day(s) or more 125 366-9041 21 1 pc.

156,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 366-9050 26 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Material
    PVC (Polyvinyl Chloride)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· The flexible nozzle can be bent.
· The connection thread diameter is 1/4.
[Applications]
· Nozzle for TRUSCO oilers.

Part Number
TOCNR125
TOCNR150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

151,095 VND

4 Piece(s) 6 Day(s) or more 125 366-9041 21 1 pc.

156,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 366-9050 26 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1