(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TO-200B |
TO-200GN |
TO-200R |
TO-230B |
TO-230R |
TO-400B |
TO-400GN |
TO-400Y |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Color | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,541 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180 | Blue | 275-6668 | 30 | 1 pc. | ||
53,507 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180 | Green | 275-6676 | 30 | 1 pc. | ||
48,983 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180 | Red | 275-6684 | 30 | 1 pc. | ||
66,097 VND 45,607 VND |
1 Piece(s) | Same day | 300 | Blue | 275-6706 | 45 | 1 pc. | ||
66,097 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 300 | Red | 275-6722 | 45 | 1 pc. | ||
83,848 VND |
1 Piece(s) | Same day | 400 | Blue | 275-6749 | 50 | 1 pc. | ||
71,802 VND |
1 Piece(s) | Same day | 400 | Green | 275-6757 | 50 | 1 pc. | ||
76,327 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 400 | Yellow | 275-6731 | 50 | 1 pc. |
Polyethylene oil syringe.
[Features]
· The tip nozzle is thin, allowing it to be inserted easily even in a narrow place.
· Can be hung anywhere with the attached hook.
· Material: soft polyethylene.
[Applications]
· Suitable for industrial lubricating oil such as machine oil.
Part Number |
---|
TO-200B |
TO-200GN |
TO-200R |
TO-230B |
TO-230R |
TO-400B |
TO-400GN |
TO-400Y |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Color | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,541 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180 | Blue | 275-6668 | 30 | 1 pc. | ||
53,507 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180 | Green | 275-6676 | 30 | 1 pc. | ||
48,983 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180 | Red | 275-6684 | 30 | 1 pc. | ||
66,097 VND 45,607 VND |
1 Piece(s) | Same day | 300 | Blue | 275-6706 | 45 | 1 pc. | ||
66,097 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 300 | Red | 275-6722 | 45 | 1 pc. | ||
83,848 VND |
1 Piece(s) | Same day | 400 | Blue | 275-6749 | 50 | 1 pc. | ||
71,802 VND |
1 Piece(s) | Same day | 400 | Green | 275-6757 | 50 | 1 pc. | ||
76,327 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 400 | Yellow | 275-6731 | 50 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.