(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Brush, OCTAGON Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    52,225 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
11704
11705
11706
11707
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush Standard and Size
(No.)
Total Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

52,225 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 178 337-4599 5 1 pc.

57,405 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5 185 337-4602 5 1 pc.

73,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 240 337-4611 6 1 pc.

89,826 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14 249 337-4629 10 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Brush
  • Raw Material (Hair)
    Horse Hair
  • Handle Material
    Wood
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Suitable for painting pictures or small parts of crafts.
· Ideal for painting patterns and letters, etc., that are difficult to paint with a brush.

Part Number
11704
11705
11706
11707
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush Standard and Size
(No.)
Total Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

52,225 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 178 337-4599 5 1 pc.

57,405 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5 185 337-4602 5 1 pc.

73,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 240 337-4611 6 1 pc.

89,826 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14 249 337-4629 10 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1