(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SKYS-12 |
SKYS-15 |
SKYS-18 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Head Step Height (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,320,961 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 0.79~1.15 | 404-6722 | 13800 | 1 unit | ||
15,765,003 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1.12~1.48 | 404-6731 | 15300 | 1 unit | ||
17,234,210 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1.46~1.82 | 404-6749 | 17000 | 1 unit |
A work stool that enables work while standing on the top board.
[Features]
· The 60 mm step width is optimal for work in narrow spaces.
· Equipped as standard with an upper frame at the rear of the top board to prevent falling.
· The hand support poles also make ascending and descending safe.
· Enables work while standing on the top board.
[Applications]
· Optimal for general work at height at factory worksites, etc.
Part Number |
---|
SKYS-12 |
SKYS-15 |
SKYS-18 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Head Step Height (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,320,961 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 0.79~1.15 | 404-6722 | 13800 | 1 unit | ||
15,765,003 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1.12~1.48 | 404-6731 | 15300 | 1 unit | ||
17,234,210 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1.46~1.82 | 404-6749 | 17000 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.