(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
HE2-51 |
HE2-71 |
HE2-81 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total length before extension (m) |
Total length after extension (m) |
Total Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,321,555 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3 ~ 3.9 | 5 ~ 5.9 | 3.15~5.16 | 242-9179 | 10900 | 1 unit | ||
11,745,193 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4 ~ 4.9 | 7 ~ 7.9 | 4.17~7.17 | 242-9195 | 15600 | 1 unit | ||
13,156,578 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 ~ 4.9 | 7 ~ 7.9 | 4.49~7.84 | 242-9209 | 17700 | 1 unit |
A lightweight, standard type ladder that is convenient to carry and comes with a secure lock function.
[Features]
· Made of aluminum for a lightweight design.
· Comes with a steel lock that fixes firmly to the step for secure work.
· Easy to extend and retract with a rope operation.
· Comes with a double pulley.
[Applications]
· Can be used for work at a wide range of worksites.
Part Number |
---|
HE2-51 |
HE2-71 |
HE2-81 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total length before extension (m) |
Total length after extension (m) |
Total Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,321,555 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3 ~ 3.9 | 5 ~ 5.9 | 3.15~5.16 | 242-9179 | 10900 | 1 unit | ||
11,745,193 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4 ~ 4.9 | 7 ~ 7.9 | 4.17~7.17 | 242-9195 | 15600 | 1 unit | ||
13,156,578 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 ~ 4.9 | 7 ~ 7.9 | 4.49~7.84 | 242-9209 | 17700 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.