(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Fitting Seal for Heavy Packaging Bands

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,270,325 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TMS16
TMS19
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Band Width (mm) Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2,270,325 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 16 418-5315 5200 1 Box (1,000 pcs)

2,727,475 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 19 418-5323 6100 1 Box (1,000 pcs)

Basic Specifications

  • Product Model
    Banding Seal
  • Band Thickness(mm)
    0.4–0.7
  • Features
    Seal fitting for heavy packing band.
  • Amount Of Content
    1 Box (1,000 pcs)

Product Description

[Specifications]
·This is a sealing metal fitting for heavy packing band.
·Band thickness (mm): 0.4 to 0.7

Part Number
TMS16
TMS19
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Band Width (mm) Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2,270,325 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 16 418-5315 5200 1 Box (1,000 pcs)

2,727,475 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 19 418-5323 6100 1 Box (1,000 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1