(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
BF-301K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
8,624,186 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 unit |
[Features]
・ Please use "outdoor" cord reels for outdoor electricity use
・ Completely rainproof type of rotary lock type outlet cap
・ Completely sealed structure shuts out moisture and prevents electric leakage and electric shock accidents
・ Cable Specifications: VCT2.0mm2 × 3C
・ Outlet ratings: 2P / 15 A / 125 V with ground
・ No. of outlets: 3 pcs
・ With earth leakage breaker dedicated for ground fault protection
・ Straight blade plug with retractable earth pin for use as 2-prong or 2-prong with earth pin
[Application]
・ For extending the power supply for outdoor work
Part Number |
---|
BF-301K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
8,624,186 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.