- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
New Tiger Reel (with Breaker)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Temperature sensor |
Trusco Code |
Inner capacity |
|
5,134,577 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
- |
370-2804 |
1 unit |
|
4,868,416 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
○ |
418-9621 |
1 unit |
Basic Specifications
-
- Electrical wire length(m)
- 30
-
- Product Type
- Cord Reel
-
- Outlet Ratings(kVA)
- 1.8
-
- Supported voltages(V)
- Single-Phase 100 V
-
- No. of Outlets
- 4
-
- Features
- Breaker Included
-
- Electrical wire thickness(mm2)
- 2
-
- Number of electrical wire cores(C)
- 3
-
- Outlet Specification/Rating
- 2P / 15 A / 125 V With Ground
-
- Electric lamp
- ○
-
- Grounding Terminal
- ○
-
- 2P / 3P Dual Plug
- ○
-
- Rated Current(A)
- 6
-
- Specification 1
- AC100V
-
- Specification 2
- Breaker Included
-
- Electrical wire type
- VCT
-
- Outlet Specification Shape
- Single Phase 100 V Type With Ground
-
- Mass(kg)
- 7.3
-
- Inner capacity
- 1 unit
Product Description
100 V cord reel with earth leakage breaker for indoor use.
[Features]
· High class cord reel that is highly usable for various types of work.
· Ground leakage breaker exclusively for ground fault protection.
[Applications]
· For extending power cables.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Temperature sensor |
Trusco Code |
Inner capacity |
|
5,134,577 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
- |
370-2804 |
1 unit |
|
4,868,416 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
○ |
418-9621 |
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.