(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Wooden handle shovel

Wooden handle shovel

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    806,548 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MS-970K
MS-970R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade tip type (only shovels) Blade tip width
(mm)
Blade tip length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

862,321 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Rectangular 255 300 176-9502 2000 1 pc.

806,548 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round shape 232 292 176-9499 1800 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Shovel
  • Overall length (mm)
    900 to 999
  • Blade tip material
    Shovel steel board
  • Handle material
    Oak
  • Features 1
    The blade tip is completely heat treated (hardening and tempering).
  • Features 2
    The handle is wooden and is easy to work with.
  • Specifications, board thickness
    1.6mm
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· The blade tip is completely heat treated (quenching, tempering).
· The handle is wooden and is easy to work with.

Part Number
MS-970K
MS-970R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade tip type (only shovels) Blade tip width
(mm)
Blade tip length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

862,321 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Rectangular 255 300 176-9502 2000 1 pc.

806,548 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round shape 232 292 176-9499 1800 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●The blade edge is a complete heat treatment(quenching, tempering).

Specification

●SPQ(piece):12
●Board Thickness: 1.6mm
●JIS A8902 Standard Product

Materials

●Blade Edge: Shovel Steel Plate(S50C)
●Handle: Domestically Produced Oak Material