(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Safety Goggles sealed / soft fit double lens type

Safety Goggles sealed / soft fit double lens type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

[Features]
· Can be used with eyewear or masks.
· Double-lens structure to increase the anti-fogging effect.
· Cushioning material is used for the face fitting portion, allowing it to fit the face of Asians.
· Adopts a lens of UV-cut (99.9%) specification.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●With double lens structure, anti-fog effect is improved.

Specification

●Lens Color:Clear
●SPQ(piece):5
●ANSI Standard Product(Z87.1)
●Air-Tight Type
●Double Lens Structure: Exterior(PC 2.0mm) Interior(acetate 0.5mm)

Materials

●Lens: Exterior(polycarbonate) Interior(acetate)
●Frame: Soft Polyvinyl Chloride(Soft PVC)
●Band: Cloth/Rubber Blend
Close

Comparison list