(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electrician's Wrench Hammer(Steel pipe pattern)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    845,114 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
D-17
DS-17
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Detailed Type Trusco Code Mass
(g)

991,863 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 312 - 123-5354 470

845,114 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 255 Short Type 165-9898 420

Basic Specifications

Product Description

This is an electrician's wrench hammer with a steel pipe handle.
[Features]
·Operating temperature: -20° to 50°
[Application]
·General electrical work

Part Number
D-17
DS-17
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Detailed Type Trusco Code Mass
(g)

991,863 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 312 - 123-5354 470

845,114 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 255 Short Type 165-9898 420

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1