(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double Ring Pliers TRP-6·TRP-11

Double Ring Pliers TRP-6·TRP-11

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    589,478 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TRP-6
TRP-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Ring Usage Range
(mm)
JAN Code Trusco Code

644,640 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 155 3-8 0.5–1.5 4989999124248 280-9885

589,478 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 8-30 1.0–2.5 4989999124255 280-9893

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • With or without Spring
    NA
  • Main body: option
    Main Body
  • Mass(g)
    125
  • Features
    Structure that allows the ring to open with a single touch (PAT.P)
  • Specifications
    Glossy Finish
  • Material
    Body: Carbon steel (S58C)

Product Description

[Features]
· Structure that allows the ring to open with a single touch. (PAT.P)

Part Number
TRP-6
TRP-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Ring Usage Range
(mm)
JAN Code Trusco Code

644,640 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 155 3-8 0.5–1.5 4989999124248 280-9885

589,478 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 8-30 1.0–2.5 4989999124255 280-9893

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●The ring opens in a single operation.(PAT.P)

Specification

●SPQ(piece):6
●Cutting Performance: Φ1.0 Iron Wire Φ1.8 Copper Wire
●Polished gloss finish.