(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Long nose grip pliers TGPL-160·TGPL-225

Long nose grip pliers TGPL-160·TGPL-225

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    302,058 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TGPL-160
TGPL-225
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mouth Opening (Square Lumber) Maximum
(mm)
Mouth Opening (Pipe) Maximum
(mmφ)
Maximum Tightening Force
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Cuttable Soft Iron Wire Size
(mmφ)
Head tip thickness
(mm)
Parallel opening
(mm)

302,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 165 10 21 1.5 4989999132045 253-4991 170 1.2 4.2 4.5

367,790 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 216 15 25 2.5 4989999132052 253-5009 370 2.3 4.5 5

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • With or without Spring
    NA
  • Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm)
    1
  • Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ)
    3
  • Main body: option
    Main Body
  • Features
    With cutter for soft steel wire
  • Features 2
    Long nozzle type for easily getting into confined spaces
  • Application
    For plate metal and welding work
  • Main Body Hardness
    HRC35~45
  • Head hardness
    HRC50~55
  • Material
    Special steel

Product Description

[Features]
· With cutter for soft steel wire.
· Long nozzle type for easily getting into confined spaces.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Part Number
TGPL-160
TGPL-225
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mouth Opening (Square Lumber) Maximum
(mm)
Mouth Opening (Pipe) Maximum
(mmφ)
Maximum Tightening Force
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Cuttable Soft Iron Wire Size
(mmφ)
Head tip thickness
(mm)
Parallel opening
(mm)

302,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 165 10 21 1.5 4989999132045 253-4991 170 1.2 4.2 4.5

367,790 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 216 15 25 2.5 4989999132052 253-5009 370 2.3 4.5 5

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●A long nose type that easily enters even in a narrow place.

Specification

●Opening(mm) Square Timber Min:1
●Opening(mm) Pipe Min:Φ3
●Full Hardened Product: Head Hardness HRC50 to 55, Body Hardness HRC35 to 45
●With wire cutter