- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Long Stainless Steel Bent Long-Nose Pliers
Specifications of LS-04
-
- Product Category
- Pliers
-
- Plier Type
- Longnose pliers
-
- Overall Length(mm)
- 163
-
- With or without Spring
- Available
-
- Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
- 1.5
-
- Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
- 2.6
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Trusco Code
- 381-9418
-
- Mass(g)
- 80
-
- Features 1
- Tip angle 45°
-
- Features 2
- With Cutting Function
-
- Features 3
- Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
-
- Specification 1
- With Plastic Springs
-
- Specification 2
- Without tip knurling
-
- Material
- Stainless Steel
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
852,536 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Product Category
- Pliers
-
- Plier Type
- Longnose pliers
-
- Overall Length(mm)
- 163
-
- With or without Spring
- Available
-
- Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
- 1.5
-
- Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
- 2.6
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Trusco Code
- 381-9418
-
- Mass(g)
- 80
-
- Features 1
- Tip angle 45°
-
- Features 2
- With Cutting Function
-
- Features 3
- Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
-
- Specification 1
- With Plastic Springs
-
- Specification 2
- Without tip knurling
-
- Material
- Stainless Steel
Product Description
[Features]
· The tip angle is 45°.
· With a cutting function.
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.
Specifications of LS-04
-
- Product Category
- Pliers
-
- Plier Type
- Longnose pliers
-
- Overall Length(mm)
- 163
-
- With or without Spring
- Available
-
- Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
- 1.5
-
- Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
- 2.6
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Trusco Code
- 381-9418
-
- Mass(g)
- 80
-
- Features 1
- Tip angle 45°
-
- Features 2
- With Cutting Function
-
- Features 3
- Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
-
- Specification 1
- With Plastic Springs
-
- Specification 2
- Without tip knurling
-
- Material
- Stainless Steel
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
852,536 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.