(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Punching Panel Hook Cover (Linear Type)

Punching Panel Hook Cover (Linear Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    210,686 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PFA-10
PFA-10W
PFB-10W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Fitting Spacing
(mm)
Amount Of Content

210,686 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 24 67 2kg/piece 329-4889 0.03kg - 1 pc.

321,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 67 24 2kg/piece 329-4897 0.052kg 30 1 pc.

358,029 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 44 3kg/piece 329-4901 0.057kg 40 1 pc.

Basic Specifications

  • Depth(mm)
    134
  • Product Type 1
    Punching Rack
  • Other
    Option
  • Hook Diameter(mm)
    5
  • Material (Main Body)
    Steel (Unichrome Plating Finish)
  • Material (assembling parts)
    Polypropylene (PP)
  • Specification 1
    Hook Diameter: 5 mm
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A hook bar which is mountable on a punching panel and can be used for hanging tools, etc.
[Features]
· Tools such as offset wrenches can be hung according to the number of hooks.
· Various items such as tapes, monkey wrenches, etc. can be hooked.
[Applications]
For managing tools such as wrenches when mounted onto punching panels.

Part Number
PFA-10
PFA-10W
PFB-10W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Fitting Spacing
(mm)
Amount Of Content

210,686 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 24 67 2kg/piece 329-4889 0.03kg - 1 pc.

321,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 67 24 2kg/piece 329-4897 0.052kg 30 1 pc.

358,029 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 44 3kg/piece 329-4901 0.057kg 40 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1