(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Conference Table, Foldable Low Table (Without Bottom Shelf)

Conference Table, Foldable Low Table (Without Bottom Shelf)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,759,954VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Ideal for meetings, etc. in places that do not use chairs.
· A folding type that saves space when stored.

Features

●Optimum for meetings in places that do not use chairs.
●Since it is a folding type, it will be space saving when stored.

Specification

●Top Board Color:Cheek
●W x D x H(mm):1800 x 450 x 330

Materials

●Top Board: 28mm Decorative Melamine Laminate/ Flash Structure/Co-winding
●Leg: Steel 26mm Square(baked coating) with Adjuster
Part Number
TZ-0945
TZ-0960
TZ-1245
TZ-1260
TZ-1545
TZ-1560
TZ-1845
TZ-1860
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth x Depth x Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3,759,954 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 900×450×330241-761875001 unit

5,331,073 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 900×600×330241-764290001 unit

4,382,829 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1200×450×330241-762690001 unit

5,582,713 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1200×600×330241-7651110001 unit

4,474,224 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1500×450×330241-7634105001 unit

5,587,153 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1500×600×330241-7669130001 unit

4,513,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1800×450×330259-4145120001 unit

5,602,083 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1800×600×330241-7677150001 unit
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth x Depth x Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Conference table (Folding Type) Specifications Finished product Top Panel Color Woody Texture
Shelf Without Lower Shelf Top Panel Color Details Teak Features Ideal for meetings, etc. in places that do not use chairs
Features 2 A folding type that saves space when stored. Top Plate Material 28 mm Thick Melamine Decorative Panel / Flush Structure Leg Material Steel 26 mm Angle (Baked Coating)
Amount Of Content 1 unit
Close

Comparison list