(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
WA-50-75N-BR |
WA-50-75N-GR |
WA-75-75N-BR |
WA-75-75N-GR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Frame Dimensions Length x Width (mm) |
Mass (g) |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,196,898 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Brown | 540×376 | 1900 | 1 unit | ||
2,196,898 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Gray | 540×376 | 1900 | 1 unit | ||
2,246,890 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Brown | 660×450 | 2100 | 1 unit | ||
2,246,890 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Gray | 660×450 | 2100 | 1 unit |
[Features]
· Lightweight and quiet, thanks to air casters.
· Stackable when not in use.
· Plastic and aluminum structure ensures safety and hygiene.
· Optimal for transporting and storing standard items such as 50 L and 75 L containers, etc.
Part Number |
---|
WA-50-75N-BR |
WA-50-75N-GR |
WA-75-75N-BR |
WA-75-75N-GR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Frame Dimensions Length x Width (mm) |
Mass (g) |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,196,898 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Brown | 540×376 | 1900 | 1 unit | ||
2,196,898 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Gray | 540×376 | 1900 | 1 unit | ||
2,246,890 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Brown | 660×450 | 2100 | 1 unit | ||
2,246,890 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Gray | 660×450 | 2100 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.