(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Donkey Cart Folding Handle Type, Wide Loading Platform Type

Donkey Cart Folding Handle Type, Wide Loading Platform Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    4,021,986 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WD150N
WD300N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

4,021,986 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 740 480 145 810 100 100WDB 414-5691 13000 1 unit

7,976,218 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 915 615 205 800 130 300WDB 414-5704 26000 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Transportation cart
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Specifications
    Finished Product - Folding Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster (Radial Bearing Reduced Noise Caster) with Step x 2 pcs Each - Wide Load Type
  • Load Platform
    Steel
  • Handle
    Steel
  • Handle Surface Processing
    Powder Coating
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Butadiene Rubber (SBR)
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

[Features]
· The entire load platform can be used as a load surface.

Part Number
WD150N
WD300N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

4,021,986 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 740 480 145 810 100 100WDB 414-5691 13000 1 unit

7,976,218 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 915 615 205 800 130 300WDB 414-5704 26000 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Specification

●Finished Goods 
●Folding Handle Type
●Flexible Caster x 2, Fixed Caster x 2 each (noise reduction caster with radial bearing)

Materials

●Loading Platform: Steel 
●Mats: Vinyl Chloride
●Handle: Steel
●Handle Surface Treatment: Powder Coating
●Caster Brackets: Steel
●Wheel: Butadiene Rubber(SBR)