- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Silent resin platform truck with fixed handle
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Average Load (kg) |
Length x Width x Height (mm) |
Handle Height (mm) |
Caster Diam. (mm) |
Compatible Stoppers |
Mass (g) |
Quantity |
|
5,615,303 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
200 |
825×500×180 |
860 |
100 |
- |
11000 |
1 unit |
|
6,163,088 VND
|
1 Piece(s)
|
|
7 Day(s) or more
|
250 |
825×500×215 |
890 |
130 |
250S |
12000 |
1 unit |
|
12,080,850 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s) or more
|
300 |
910×600×220 |
890 |
130 |
300S |
15000 |
1 unit |
Basic Specifications
-
- Product Model
- Carry Carts
-
- Body Material
- Made of Resin
-
- Noise Control
- Available
-
- Body / Option
- Body
-
- Assembly Reference
- 20 Minutes per 1 Persons
-
- Main Body Specifications
- Assembly type
-
- Noise Level(dB)
- 40
-
- Wheel Material
- Super Rubber Rubber-band
-
- Caster Specifications
- Swivel Casters and Fixed Casters, 2 Each
-
- Handle Specifications
- Fixed Handle Type
-
- Loading Platform Material
- Polypropylene (PP)
-
- Handle Material
- Steel
-
- Handle Surface Coating
- Powder Coating
-
- Caster Metal Parts Material
- Nylon
-
- Quantity
- 1 unit
Product Description
Transport cart with low-noise specification, enabling loads to be carried easily and quietly.
[Features]
· Robust, with a fixed handle.
· Casters are manufactured to low-noise specifications for quiet operation.
· Gray rubber wheels leave floors unmarked.
· Loading platform has slip-resistant pads to prevent load displacement.
[Applications]
· Convenient for sites where loads need to be transported quietly.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Average Load (kg) |
Length x Width x Height (mm) |
Handle Height (mm) |
Caster Diam. (mm) |
Compatible Stoppers |
Mass (g) |
Quantity |
|
5,615,303 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
200 |
825×500×180 |
860 |
100 |
- |
11000 |
1 unit |
|
6,163,088 VND
|
1 Piece(s)
|
|
7 Day(s) or more
|
250 |
825×500×215 |
890 |
130 |
250S |
12000 |
1 unit |
|
12,080,850 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s) or more
|
300 |
910×600×220 |
890 |
130 |
300S |
15000 |
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.