(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
M-38F |
M-45F |
M-60F |
M-75F |
M-1000F |
M-100F |
M-130F |
M-150F |
M-2000F |
M-300F-S |
M-500F |
M-800F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) |
External Dimensions Major Diameter (mm) |
Compatible Body | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570,721 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 45 | 400 | M-38 | 456-9482 | 500 | 1 pc. | ||
581,676 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 45 | 465 | M-45 | 456-9504 | 600 | 1 pc. | ||
736,060 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 545 | M-60 | 456-9547 | 700 | 1 pc. | ||
912,346 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 630 | M-75 | 456-9563 | 1000 | 1 pc. | ||
5,674,200 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 150 | 1288 | M-1000 | 456-9351 | 6500 | 1 pc. | ||
1,196,205 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 90 | 645 | M-100 | 456-9369 | 1300 | 1 pc. | ||
1,325,683 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 585 | M-130 | 456-9385 | 1500 | 1 pc. | ||
1,325,683 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 100 | 733 | M-150 | 456-9407 | 1500 | 1 pc. | ||
12,330,601 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 135 | 1448 | M-2000 | 456-9431 | 9000 | 1 pc. | ||
2,353,550 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 88 | 866 | M-300 | 456-9466 | 2700 | 1 pc. | ||
4,362,473 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 138 | 1070 | M-500 | 456-9521 | 5000 | 1 pc. | ||
5,473,006 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 110 | 1207 | M-800 | 456-9580 | 6300 | 1 pc. |
It is a lid for an M-type graduated container that is convenient for work, and can be used for cleaning and sorting of agricultural products and marine products, as well as food processing and preparation work.
Part Number |
---|
M-38F |
M-45F |
M-60F |
M-75F |
M-1000F |
M-100F |
M-130F |
M-150F |
M-2000F |
M-300F-S |
M-500F |
M-800F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) |
External Dimensions Major Diameter (mm) |
Compatible Body | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570,721 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 45 | 400 | M-38 | 456-9482 | 500 | 1 pc. | ||
581,676 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 45 | 465 | M-45 | 456-9504 | 600 | 1 pc. | ||
736,060 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 545 | M-60 | 456-9547 | 700 | 1 pc. | ||
912,346 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 630 | M-75 | 456-9563 | 1000 | 1 pc. | ||
5,674,200 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 150 | 1288 | M-1000 | 456-9351 | 6500 | 1 pc. | ||
1,196,205 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 90 | 645 | M-100 | 456-9369 | 1300 | 1 pc. | ||
1,325,683 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 585 | M-130 | 456-9385 | 1500 | 1 pc. | ||
1,325,683 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 100 | 733 | M-150 | 456-9407 | 1500 | 1 pc. | ||
12,330,601 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 135 | 1448 | M-2000 | 456-9431 | 9000 | 1 pc. | ||
2,353,550 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 88 | 866 | M-300 | 456-9466 | 2700 | 1 pc. | ||
4,362,473 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 138 | 1070 | M-500 | 456-9521 | 5000 | 1 pc. | ||
5,473,006 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 110 | 1207 | M-800 | 456-9580 | 6300 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.